Detección segura del ángulo de giro para la conmutación del campo de protección

Para adaptar óptimamente los campos de protección del vehículo de transporte sin conductor a la situación de conducción, en los accionamientos de marcha y de giro tiene que detectarse adicionalmente el ángulo de giro. El ángulo de giro se detecta en interacción con el módulo de control de movimiento Flexi Soft MOC1 y el encoder de seguridad absoluto AFS/AFM60S Pro para el procesamiento posterior en la CPU de Flexi Soft.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Controlador de seguridad programable mediante software
    • Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
    • Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
    • Integración segura en redes de control con Flexi Line
    • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
    • Supervisión segura de accionamientos
    • Supervisión segura de valores analógicos
    • Software de configuración libre Flexi Soft Designer
    Seguro, sencillo y flexible: un encoder para el posicionamiento seguro
    • Certificado hasta SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
    • Encoder monovuelta o multivuelta con interfaz SSI y Sin/Cos
    • Memoria de errores integrada y programable
    • Encoder de eje macizo o hueco, montaje con muelle de ajuste
    • Conexión del cable, conector macho M23 o M12
    • Rango de temperaturas de servicio: de –30 °C a +95 °C