Detección segura de personas para trenes logísticos automatizados
Los trenes logísticos automatizados guían los procesos de montaje de mercancías con total precisión y aumentan así la productividad. Pero también es necesario proteger a los trabajadores de los vehículos automatizados de los trenes logísticos. Por eso, en la parte delantera de estos vehículos se instalan a la izquierda y a la derecha los escáneres láser de seguridad microScan3. Con su ángulo de exploración de 270°, escanean todo el entorno de los vehículos y garantizan así una detección segura de personas. Alternativamente puede utilizarse para esta aplicación un sensor 2D-LiDAR TiM-S o una cámara instantánea 3D Visionary-T DT con tecnología de tiempo de vuelo del haz luminoso.