Detección de personas en vehículos de transporte sin conductor con escáneres láser de seguridad
Los escáneres láser de seguridad se han impuesto en todo el mundo para la detección segura de personas en vehículos de transporte sin conductor. SICK ofrece una gama de productos completa con las alcances y equipamientos más diversos para adaptarse a cada formato de vehículo. Los 128 campos de protección de libre definición permiten adaptar con precisión la detección de personas a la situación de marcha actual: así, el vehículo gana una alta flexibilidad y se reducen los tiempos de parada. Los campos de advertencia anteriores producen una reducción de la velocidad en cuanto se detecta una persona o un objeto. Solo cuando se alcanza el campo de protección se produce una parada inmediata del vehículo.