De este modo se facilita la monitorización segura del movimiento en los vehículos de transporte sin conductor (FTF)
Los módulos adicionales Drive Monitor FX3-MOC desarrollados para el controlador de seguridad Flexi Soft detectan los parámetros del sentido de marcha y la velocidad, en función de los cuales conmutan los campos de protección del escáner láser de seguridad. Además, el FX3-MOCx supervisa los valores límite permitidos de posición y velocidad con bloques de funciones de fácil parametrización que cuentan con funciones especiales para vehículo de guiado automático (AGV). El Drive Monitor FX3-MOC0 pone a disposición del encoder incremental las interfaces más habituales. El uso junto con el encoder incremental seguro DFS60S Pro de SICK simplifica la documentación CE.