Ajuste adaptativo del campo de protección del escáner láser de seguridad mediante la monitorización de la velocidad

El rendimiento de transporte depende en gran medida de la velocidad del vehículo de guiado automático (AGV). A través de entradas especiales, los encoders transmiten la velocidad real al escáner láser de seguridad microScan3 Pro I/O. De este modo se activa siempre el campo de protección adecuado para la velocidad y el recorrido de frenado actual. Se evitan paradas no deseadas.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Encoder de alta resolución programable para aplicaciones exigentes
    • Impulsos por revolución: hasta 65.536 (16 bit)
    • Diámetro de la carcasa: 60 mm
    • Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
    • Grados de protección IP65 / IP67
    • Interfaces de comunicación: TTL RS 422, HTL/Push Pull, Sin/Cos
    • Tipo de conexión: conector macho M12 o M23 o cable universal
    • Programable, profundidad de montaje compacta, permite ajuste cero remoto
    Encoder de alta resolución programable para aplicaciones exigentes
    • Impulsos por revolución: hasta 65.536 (16 bit)
    • Diámetro de la carcasa: 60 mm
    • Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
    • Grados de protección IP65 / IP67
    • Interfaces de comunicación: TTL RS 422, HTL/Push Pull, Sin/Cos
    • Tipo de conexión: conector macho M12 o M23 o cable universal
    • Programable, profundidad de montaje compacta, permite ajuste cero remoto
  • Se pueden utilizar los siguientes productos
    Escáner láser de seguridad
    microScan3
    • Subfamilia de productos: microScan3 Pro I/O - EFI-pro
    • Modelo: Sensor inclusive conector de sistema (premontado en la parte inferior.)
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O), EFI-pro
    • Alcance del campo de protección: 5.5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 128
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Escáner láser de seguridad
    microScan3
    • Subfamilia de productos: microScan3 Pro I/O - EFI-pro
    • Modelo: Sensor sin conector de sistema
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O), EFI-pro
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 128
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1110035
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Escáner láser de seguridad
    microScan3
    • Subfamilia de productos: microScan3 Pro I/O - EFI-pro
    • Modelo: Sensor inclusive conector de sistema (premontado en la parte inferior.)
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O), EFI-pro
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Alcance de campos de protección contra colisiones: 19 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 128
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Escáner láser de seguridad
    microScan3
    • Subfamilia de productos: microScan3 Pro I/O - EFI-pro
    • Modelo: Sensor inclusive conector de sistema (premontado en la parte inferior.)
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O), EFI-pro
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 128
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Escáner láser de seguridad
    microScan3
    • Subfamilia de productos: microScan3 Pro I/O - EFI-pro
    • Modelo: Sensor sin conector de sistema
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O), EFI-pro
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 128
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1110033
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Escáner láser de seguridad
    microScan3
    • Subfamilia de productos: microScan3 Pro I/O - EFI-pro
    • Modelo: Sensor sin conector de sistema
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O), EFI-pro
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Alcance de campos de protección contra colisiones: 19 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 128
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1110037
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza

Logística de producción inteligente

El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción

Más información