Robots móviles:
explore nuevas dimensiones
La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles
Los dispositivos TiM5xx con salida de datos de medición a través de Ethernet se utilizan para la localización en vehículos de transporte sin conductor pequeños, debido a su tamaño compacto y diseño industrial. Tamaño pequeño, efecto grande: los sensores 2D-LiDAR (también escáneres láser 2D), con una distancia de conmutación de hasta 25 m, detectan características del contorno suficientes para la localización en base a puntos de referencia naturales.
La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles