Recogida de un soporte con ruedas mediante App

Para la recogida automatizada de un soporte con ruedas por medio de un vehículo de transporte sin conductor es necesario registrar con precisión la posición relativa del soporte con ruedas. La tecnología de instantánea 3D del Visionary-T AP permite medir el volumen espacial sin necesidad de piezas móviles en el sensor ni de un cambio en la posición del vehículo. Los datos de medición 3D registrados son utilizados por la SensorApp Dolly Positioning para calcular la posición del soporte con ruedas y las coordenadas de sus esquinas. Puesto que esta aplicación puede ejecutarse directamente en el sensor, no se precisa de una unidad de cálculo adicional. Las coordenadas de destino resultantes y el resto de la información del sensor pueden procesarse seguidamente por el sistema de control del vehículo muy fácilmente, garantizando así una recogida precisa de la carga y el transporte posterior fiable del soporte con ruedas.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Instantánea 3D: determinación de la posición para la recogida de apoyos sobre ruedas
    • Determinación automatizada de la posición de diferentes apoyos sobre ruedas
    • Procesamiento de valores de distancias con 144 x 176 píxeles por recogida
    • Rango de trabajo: de 1 m a 1,5 m
    • Tiempo de procesamiento < 800 ms para la detección de las coordenadas

Robots móviles:
explore nuevas dimensiones

La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles

Obtenga más información