Prevención de colisiones y localización para FTF pequeño

Cualquier colisión, incluso de los vehículos de transporte más pequeños, produce costes adicionales debido al fallo del sistema y perjudica a la aceptación de la tecnología. El sensor 2D-LiDAR, TiM781S, certificado por TÜV, evita sin contacto la colisión con objetos o personas y permite la localización dinámica gracias a la salida de datos de medición fiables.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Sensores de seguridad para aplicaciones móviles y estacionarias
    • Amplia gama de detección: 0,05 m hasta 25 m máximo
    • Certificado según ISO 13849
    • Bajo consumo de corriente (normal: 4 W, máximo: 16 W)
    • Puesta en marcha y configuración inmediatas mediante interfaz USB
    • Interfaz de comunicación que combina la evaluación de campo inteligente y la salida de datos de medición

Robots móviles:
explore nuevas dimensiones

La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles

Obtenga más información