Prevención de colisiones con sensores de ultrasonido

Con la tecnología de ultrasonidos de SICK pueden detectarse fiablemente objetos en el recorrido. Al contrario que los sensores ópticos, los sensores de ultrasonido detectan objetos, independientemente de la naturaleza de sus superficies. Con distancias de conmutación de hasta 8 m, los sensores de las gamas de productos UM18 y UM30 están predestinados para su uso en vehículos de transporte sin conductor.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Configuración sencilla, detección perfecta
    • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
    • Alcances de hasta 1.300 mm
    • Carcasa corta M18 de metal o de plástico a partir de 42 mm de longitud
    • Variantes rectas o acodadas
    • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
    • Amplia gama de interfaces, incluyendo IO-Link
    La solución universal a los problemas
    • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
    • Alcance de hasta 8.000 mm
    • Dispone de una pantalla para configurar el sensor de forma rápida y flexible
    • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
    • Amplia gama de interfaces, incluyendo IO-Link
    • Ajuste de la sensibilidad

Robots móviles:
explore nuevas dimensiones

La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles

Obtenga más información