Robots móviles:
explore nuevas dimensiones
La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles
Los sistemas de lanzadera son un componente fijo de las soluciones actuales para cadenas de suministro. Independientemente de si se utilizan para almacenamiento, almacenamiento temporal o secuenciación de material, los sistemas de lanzadera ofrecen siempre la máxima flexibilidad, dinámica y escalabilidad. También es posible que las lanzaderas salgan del almacén y se encarguen directamente del transporte posterior de las mercancías mediante la navegación libre. El sensor 2D-LiDAR TiM7xxS resulta excelente para la navegación en el almacén, especialmente para la protección de los riesgos bajos asociados. El sensor, con la combinación de evaluación de campos de protección y con el streaming seguro de datos de medición, permite la detección sin contacto de personas y de objetos. Los robots están permanentemente disponibles, pueden actuar dinámicamente a los cambios y sus rutas pueden adaptarse con flexibilidad al entorno.
La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles