Protección de robots de limpieza en supermercados

Los robots de limpieza autónomos se utilizan cada vez más para limpiar los supermercados. El sensor 2D-LiDAR TiM7xxS resulta excelente para la libre navegación de robots de limpieza en supermercados, especialmente para la protección de los riesgos bajos asociados. El sensor, con la combinación de evaluación de campos de protección y con el streaming seguro de datos de medición, permite la detección sin contacto de personas y de objetos. Los robots están permanentemente disponibles, pueden actuar dinámicamente a los cambios y sus rutas pueden adaptarse con flexibilidad al entorno.

  • Se pueden utilizar los siguientes productos
    Sensores 2D-LiDAR
    TiM
    • Aplicación integrada: Evaluación de campo con campos flexibles, Salida de datos medidos
    • Principio de medición: HDDM+
    • Rendimiento: 0,05 m ... 25 m
    • Resolución angular: 0,33°
    • Número de registros de campo: 16
    • Grado de protección: IP67
    • Salidas digitales: 3 (PNP, adicionalmente 1 Device Ready)
    • Tipo de conexión: 1 x conexión “fuente de alimentación”, conector macho M12 de 12 polos, 1 x Puerto Micro USB, tipo B, 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Escáner láser de seguridad
    TiM-S
    • Ámbito de aplicación: Indoor
    • Aplicación integrada: Evaluación de campos de protección con campos flexibles, Salida de datos medidos
    • Principio de medición: HDDM
    • Rendimiento: 0,05 m ... 25 m, con > 90% de reflectancia
    • Resolución angular: 0,33°
    • Número de registros de campo: 16
    • Grado de protección: IP67
    • Salidas digitales: 3 (PNP, para mostrar violaciones del campo de protección, adicionalmente 1 Device Ready)
    • Tipo de conexión: 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos, 1 x conexión “fuente de alimentación”, conector macho M12 de 12 polos, 1 x Puerto Micro USB, tipo B
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Escáner láser de seguridad
    TiM-S
    • Ámbito de aplicación: Indoor
    • Aplicación integrada: Evaluación de campos de protección con campos flexibles, Salida de datos medidos
    • Principio de medición: HDDM+
    • Rendimiento: 0,05 m ... 25 m, con > 90% de reflectancia
    • Resolución angular: 0,33°
    • Número de registros de campo: 16
    • Grado de protección: IP67
    • Salidas digitales: 3 (PNP, para mostrar violaciones del campo de protección, adicionalmente 1 Device Ready)
    • Tipo de conexión: 1 x conexión “fuente de alimentación”, conector macho M12 de 12 polos, 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos, 1 x Puerto Micro USB, tipo B
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza

Robots móviles:
explore nuevas dimensiones

La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles

Obtenga más información