Medición de perfiles de ruedas de trenes y raíles

Los trenes de alta velocidad y las estrictas normas internacionales han aumentado las exigencias a las ruedas de trenes y los raíles. Para el OD Precision es muy fácil ayudar a cumplir estas exigencias: mide con precisión micrométrica perfiles de ruedas de trenes y de raíles. De este modo, el sensor garantiza unas ruedas de trenes ajustadas de forma óptima y unas vías seguras.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Medición de todas las dimensiones con alta precisión
    • Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 300 mm ... 700 mm
    • Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
    • Máxima exactitud y frecuencia de medición
    • Medición del grosor de vidrios con un solo cabezal sensor
    • Distintos tamaños del punto de luz
    • Cálculo integrado de hasta tres sensores
    • Uso como sistema autónomo a través de RS-422