Inspección de la superestructura de las vías
Los operadores de redes de vías ferroviarias deben realizar inspecciones periódicas como parte de las operaciones de mantenimiento de sus sistemas a fin de garantizar la seguridad operativa y las prestaciones de transporte. Las operaciones de mantenimiento incluyen la supervisión de los raíles, las traviesas, la cama de balasto y los sistemas de fijación. Varias cámaras de transmisión en continuo del tipo Ruler o Ranger se montan para este fin en un vehículo de inspección. Estas cámaras proporcionan perfiles precisos de inspección, a partir de los cuales se calcula la geometría completa de la superestructura. Los 30.000 perfiles suministrados por segundo permiten realizar la inspección a alta velocidad. Solo así pueden garantizarse un transporte ferroviario puntual a plena velocidad de funcionamiento y unos costes de mantenimiento bajos. La cámara de transmisión en continuo Ruler3000 viene precalibrada y suministra coordenadas en 3D. Con la cámara de transmisión en continuo Ranger pueden ajustarse de forma flexible la distancia de trabajo y el campo visual.