Medición del diámetro de una barra de silicio

El sensor de distancia OD Precision sirve para medir exactamente la barra con el fin de obtener el rendimiento óptimo en obleas de las barras. La superficie irregular y brillante no plantea dificultad y no exige una laboriosa recalibración.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Medición de todas las dimensiones con alta precisión
    • Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 300 mm ... 700 mm
    • Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
    • Máxima exactitud y frecuencia de medición
    • Medición del grosor de vidrios con un solo cabezal sensor
    • Distintos tamaños del punto de luz
    • Cálculo integrado de hasta tres sensores
    • Uso como sistema autónomo a través de RS-422