Inspección del bloque de silicio

Para maximizar los rendimientos de las obleas de un bloque de silicio, son indispensables datos 3D. La cámara inteligente IVC-3D cuenta con un software de procesamiento de imágenes muy avanzado. Permite, por ejemplo, automatizar correctamente la evaluación de superficies deficientes en bloques de bajo contraste. A su vez, la IVC-3D detecta las dimensiones exactas.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Procesamiento de imágenes 3D en su forma más sencilla
    • Procesamiento avanzado de imágenes 3D simplificado
    • Medición independiente del contraste y del color de los objetos
    • Interfaz gráfica de usuario de uso sencillo que permite desarrollar aplicaciones con rapidez
    • Conexión sencilla de PLC, robots y otros dispositivos de control, p. ej., a través de EtherNet/IP u OPC
    • Capta hasta 5.000 perfiles por segundo
    • Carcasa metálica industrial y robusta