Medición de daños de aserrado en obleas solares

Se comprueba la calidad superficial de las obleas aserradas y estas se expulsan del proceso en el momento más temprano posible. Con el sensor de distancia OD Precision se detectan imprecisiones de aserrado a causa de abrasión en la sierra (precisión de repetición > 1 μm). Tres cabezales de lectura pueden conectarse con una unidad de evaluación. De este modo se reduce la tasa de rechazo.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Medición de todas las dimensiones con alta precisión
    • Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 300 mm ... 700 mm
    • Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
    • Máxima exactitud y frecuencia de medición
    • Medición del grosor de vidrios con un solo cabezal sensor
    • Distintos tamaños del punto de luz
    • Cálculo integrado de hasta tres sensores
    • Uso como sistema autónomo a través de RS-422