Manejo seguro de sustratos de vidrio delgados

El manejo de sustratos delgados de vidrio requiere valores de medición de distancias precisos para el control del robot. Además de datos de distancias de gran precisión, Un sensor de distancia de corto alcance (desplazamiento) OD5000 proporciona otros datos de medición que pueden utilizarse, por ejemplo, para detectar capas dobles de vidrios. Esto reduce de modo eficaz el riesgo de rotura del vidrio.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Medición de todas las dimensiones con alta precisión
    • Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 300 mm ... 700 mm
    • Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
    • Máxima exactitud y frecuencia de medición
    • Medición del grosor de vidrios con un solo cabezal sensor
    • Distintos tamaños del punto de luz
    • Cálculo integrado de hasta tres sensores
    • Uso como sistema autónomo a través de RS-422
    El experto en medición de gran potencia
    • Frecuencia de medición de hasta 80 kHz
    • Interfaz Ethernet con protocolo TCP/IP integrada directamente en el cabezal sensor
    • Interfaz basada en servidor web para la parametrización
    • Innovador algoritmo de evaluación
    • La máxima repetibilidad para tareas de posicionamiento
    • Detección y medición de las cavidades y los orificios más pequeños

Logística de producción inteligente

El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción

Más información

Robotics image
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información