Localización de piezas en el Anyfeeder

Un Anyfeeder transporta e invierte piezas pequeñas sin realimentación o el uso de cintas transportadoras. Al mismo tiempo, las piezas pequeñas están orientadas al azar. El sistema de guía de robots PLOC2D detecta de forma rápida y segura su posición y transmite al controlador del robot los datos de posición y las posiciones de giro de las piezas correctamente colocadas. Con esta información, el robot puede agarrar las piezas correctamente colocadas y conducirlas al proceso sucesivo. Las piezas incorrectamente colocadas se ignoran. Una vez agarradas las piezas con una colocación correcta, los componentes restantes en la zona de agarre se reorientan mediante una oscilación vertical a modo de impulsos.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Sistema sensor flexible y de uso sencillo para la localización de piezas
    • Determinación de la posición de piezas en 2D
    • Ajuste de los sistemas de coordenadas de robots y sistemas sensores
    • Herramientas y funciones para una calibración sencilla de las variantes FLEX
    • Interfaz de usuario intuitiva para la configuración y el mantenimiento de los componentes del sistema
    • Sistema sensor autónomo; sin necesidad de ordenador externo