Diferenciación de componentes al agarrarlos
En un sistema neumático de montaje se mecanizan tres variantes distintas en cuanto a la anchura de un componente A. Con ayuda de unas pinzas se toma un componente A cada vez y se posiciona sobre un portaherramientas en la cinta transportadora. El sensor de posición MPS-G mide la anchura exacta del componente agarrado y reenvía el valor medido al control en función de la fecha de proceso a través de IO-Link. De este modo pueden adaptarse los pasos de proceso posteriores a la variante correspondiente.