Protección vertical de una valla

Un sensor 2D-LiDAR es capaz de detectar a una persona pasando por debajo o cruzando una valla simple con gran velocidad de detección e independientemente de las condiciones atmosféricas. El sensor genera un campo vertical. Si alguien atraviesa este campo, el sensor activa una alarma.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    ¡Mediciones rápidas en tiempo récord!
    • Sensor eficaz con evaluación de velocidad máxima
    • Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología Multi Echo
    • Evaluación de campos y datos de medición en un mismo sensor
    • Parametrización sencilla, adaptable a entornos cambiantes
    • Diagnóstico cómodo y sencillo mediante servidor web
    Compacto y rentable también en condiciones ambientales adversas
    • Sensores 2D-LiDAR eficientes y económicos para campos de medición de hasta 50 m
    • Rendimiento excelente bajo cualquier condición atmosférica gracias a la tecnología multieco y a los algoritmos inteligentes
    • Carcasa robusta y compacta con tipo de protección hasta IP 67, con calefacción integrada y rango de temperatura entre –40 °C y +60 °C
    • Variantes para aplicaciones de seguridad con salidas de relé y certificación VdS
    • Salida de los datos medidos a través de la interfaz de Ethernet en tiempo real
    • El número de salidas digitales se puede ampliar con módulos CAN externos
    Fiable y preciso también a grandes distancias
    • Sensor LiDAR 2D de gran potencia y eficiencia para campos de medición de hasta 80 m
    • Excelente rendimiento incluso en condiciones meteorológicas adversas, gracias a la tecnología Multi Echo
    • Carcasa compacta hasta tipo de protección IP 67 y calefacción incorporada en los dispositivos de exteriores
    • Bajo consumo de potencia
    • Procesamiento de señales de alta velocidad
    • Varias entradas y salidas
    • Permite sincronizar varios sensores