Protección de fachadas en centros logísticos

Los sensores 2D-LiDAR generalmente supervisan las fachadas en vertical. Cualquier contorno del entorno puede actuar como punto de referencia. En caso de desviaciones de este contorno o de que una persona penetre en la zona de supervisión, el sensor activa una alarma. Presenta una excelente insensibilidad a las influencias del entorno. En consecuencia, la tasa de falsas alarmas es muy baja.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    ¡Mediciones rápidas en tiempo récord!
    • Sensor eficaz con evaluación de velocidad máxima
    • Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología Multi Echo
    • Evaluación de campos y datos de medición en un mismo sensor
    • Parametrización sencilla, adaptable a entornos cambiantes
    • Diagnóstico cómodo y sencillo mediante servidor web
    Compacto y rentable también en condiciones ambientales adversas
    • Sensores 2D-LiDAR eficientes y económicos para campos de medición de hasta 50 m
    • Rendimiento excelente bajo cualquier condición atmosférica gracias a la tecnología multieco y a los algoritmos inteligentes
    • Carcasa robusta y compacta con tipo de protección hasta IP 67, con calefacción integrada y rango de temperatura entre –40 °C y +60 °C
    • Variantes para aplicaciones de seguridad con salidas de relé y certificación VdS
    • Salida de los datos medidos a través de la interfaz de Ethernet en tiempo real
    • El número de salidas digitales se puede ampliar con módulos CAN externos
    Fiable y preciso también a grandes distancias
    • Sensor LiDAR 2D de gran potencia y eficiencia para campos de medición de hasta 80 m
    • Excelente rendimiento incluso en condiciones meteorológicas adversas, gracias a la tecnología Multi Echo
    • Carcasa compacta hasta tipo de protección IP 67 y calefacción incorporada en los dispositivos de exteriores
    • Bajo consumo de potencia
    • Procesamiento de señales de alta velocidad
    • Varias entradas y salidas
    • Permite sincronizar varios sensores
  • Se pueden utilizar los siguientes productos
    Sensores 2D-LiDAR
    TiM
    • Aplicación integrada: Evaluación de campo con campos flexibles, Salida de datos medidos
    • Principio de medición: HDDM+
    • Rendimiento: 0,05 m ... 25 m
    • Resolución angular: 0,33°
    • Número de registros de campo: 16
    • Grado de protección: IP67
    • Salidas digitales: 3 (PNP, adicionalmente 1 Device Ready)
    • Tipo de conexión: 1 x conexión “fuente de alimentación”, conector macho M12 de 12 polos, 1 x Puerto Micro USB, tipo B, 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Sensores 2D-LiDAR
    TiM
    • Aplicación integrada: Evaluación de campo con campos flexibles
    • Principio de medición: HDDM+
    • Rendimiento: 0,05 m ... 10 m
    • Resolución angular: 0,33°
    • Número de registros de campo: 16
    • Grado de protección: IP67
    • Salidas digitales: 3 (PNP, adicionalmente 1 Device Ready)
    • Tipo de conexión: 1 x conexión “fuente de alimentación”, conector macho M12 de 12 polos, 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos, 1 x Puerto Micro USB, tipo B
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Sensores 2D-LiDAR
    TiM
    • Aplicación integrada: Evaluación de campo con campos flexibles
    • Principio de medición: HDDM+
    • Rendimiento: 0,05 m ... 10 m
    • Resolución angular: 0,33°
    • Número de registros de campo: 16
    • Grado de protección: IP67
    • Salidas digitales: 3 (NPN, adicionalmente 1 Device Ready)
    • Tipo de conexión: 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos, 1 x Puerto Micro USB, tipo B, 1 x conexión “fuente de alimentación”, conector macho M12 de 12 polos
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza