Determinación fiable de la posición de suelas de zapatos en el proceso de dosificación
Los sensores Visión 3D Ruler3000 detectan la forma de la suela y su posición sobre la cinta transportadora. Las imágenes de alta precisión son procesadas y los datos de posición calculados se reenvían al robot para la correspondiente adaptación de su recorrido. El sistema precalibrado de la cámara permite una detección de objetos muy precisa y unos breves tiempos de integración. Todo esto, junto con su rápida velocidad de exploración, garantiza una alta productividad, la supresión de sistemas de alimentación mecánicos y un ahorro adicional de costes.