Logística de producción inteligente
El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción
Safe Robotics Area Protection es un sistema de seguridad para asegurar las aplicaciones de robot cooperativas. El sistema proporciona un acceso libre y seguro de los operarios a la zona de peligro del robot. De este modo se optimizan los procesos de trabajo. Esto es posible mediante la fácil adaptación de los registros de campo del escáner láser de seguridad a las necesidades del paso respectivo del proceso de producción. El robot reduce la velocidad al aproximarse el operario, dependiendo de su distancia. Una reducción o aumento en dos fases de la velocidad del robot reduce los tiempos de parada y aumenta la productividad.
El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción
Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información