Logística de producción inteligente
El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción
El sensor magnético para cilindros MZ2Q-C supervisa el cilindro neumático integrado en la mano de la pinza. El sensor tiene un punto de conmutación optimizado corto para aplicaciones de pinzas, que aumenta la eficiencia de proceso gracias a tiempos de ciclo más altos. La robusta fijación mantiene el sensor en la posición deseada, incluso cuando está sometido a choques y oscilaciones, y aumenta la fiabilidad. El MZ2Q-C se adapta a todas las ranuras en C habituales, independientemente del perfil o del fabricante del cilindro. El sensor de proximidad inductivo IME08 detecta la posición final del eje articulado integrado en la mano de la pinza.
El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción
Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información
Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática
Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.