Medición altamente precisa del espesor de lámina

Para la producción de láminas de alta calidad, es necesario que estas tengan unos espesores correctos. Incluso con la producción en marcha, el sensor OC Sharp detecta cambios en el grosor de la lámina, que pueden producirse por pliegues o modificaciones en la tensión de la lámina como consecuencia de la excentricidad del rodillo. Un único OC Sharp es suficiente para detectar con alta precisión capas de láminas transparentes y finas.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Técnica de medición confocal cromática para la máxima precisión
    • Numerosos rangos de medición desde 600 µm hasta 12 mm
    • Tecnología de detección confocal cromática para la máxima fiabilidad y precisión
    • Elevadas frecuencias de medición de hasta 4.000 Hz
    • Medición fiable sobre diversos materiales y colores
    • Medición del espesor de materiales transparentes con un único cabezal sensor (cromática confocal para espesores de capa a partir de 30 µm e interferométrica para espesores de capa a partir de 3 µm).
    • Punto de luz muy pequeño para medir los objetos más pequeños
    • Configuración cómoda con el software OC Sharp