Non-contact thickness measurement

El sensor de distancia OC Sharp, que se basa en la tecnología confocal cromática, mide de forma precisa y sin contacto con solo un cabezal sensor el grosor de láminas de plástico transparentes o de sus capas individuales.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Técnica de medición confocal cromática para la máxima precisión
    • Numerosos rangos de medición desde 600 µm hasta 12 mm
    • Tecnología de detección confocal cromática para la máxima fiabilidad y precisión
    • Elevadas frecuencias de medición de hasta 4.000 Hz
    • Medición fiable sobre diversos materiales y colores
    • Medición del espesor de materiales transparentes con un único cabezal sensor (cromática confocal para espesores de capa a partir de 30 µm e interferométrica para espesores de capa a partir de 3 µm).
    • Punto de luz muy pequeño para medir los objetos más pequeños
    • Configuración cómoda con el software OC Sharp