Regulación del proceso de calandrado
Para la regulación del proceso de calandria, sensores de medición de desplazamiento OD de alta precisión, dispuestos por pares, realizan una medición de espesor en el procedimiento de diferencia en tres posiciones sobre la banda. Estos sensores detectan con fiabilidad diferencias de grosor de menos de 1 μm. El procesamiento de la señal y los cálculos del valor diferencial se efectúan en la unidad de evaluación correspondiente.