Protección de excavadoras de pala o cuchara
La atención de los conductores es muy necesaria cuando los procesos de carga se llevan a cabo en las proximidades de camiones volquete o niveladoras en movimiento y cuando los terraplenes restringen el espacio para conducir y maniobrar. El MINESIC es un sistema de detección de objetos de alta precisión que controla el entorno de la excavadora. Guía al conductor del camión volquete con seguridad a la posición de carga correcta. La pantalla del operador muestra todos los obstáculos que se encuentran en el campo de advertencia. En caso de que exista peligro de colisión inmediato, una señal acústica advierte al conductor, de modo que pueda cancelar la maniobra en marcha de forma segura y a tiempo.