Protección de cargadoras sobre ruedas y bulldozers
Cuando se trabaja con cargadoras sobre ruedas y bulldozers, existe el riesgo de que, al dar marcha atrás, choquen con otros vehículos en movimiento. Infraestructuras como terraplenes, vaciaderos y depósitos suponen un alto riesgo de colisión. En las operaciones de carga y descarga, las cargadoras sobre ruedas se mueven constantemente hacia adelante y hacia atrás, mientras que el operador tiene centrada su atención en la pala. El sistema de detección de objetos MINESIC supervisa las zonas críticas en el entorno de la parte trasera del vehículo. En caso de riesgo de colisión, el sistema emite una señal de advertencia y también asiste al operador en las maniobras difíciles.