Protección de camiones volquete

El tamaño, la altura y la velocidad de los camiones volquete, junto con las siempre cambiantes condiciones de trabajo, hacen que el conductor tenga con frecuencia mala visibilidad. En una mina pueden ocurrir colisiones frontales y posteriores, así como desvíos de la pista fijada. El sistema de detección de objetos MINESIC supervisa las zonas críticas del entorno del vehículo al mismo tiempo que vigila la situación actual de marcha. Un sistema automático de mantenimiento en el carril asiste al conductor del camión volquete en el trayecto de transporte y emite una señal de advertencia tan pronto como el camión corre el riesgo de abandonar el camino seguro.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Asistencia al conductor con advertencia de colisión activa para vehículos industriales
    • Advertencia acústica y visual
    • Pantalla táctil con indicación del contorno del vehículo y de los objetos críticos
    • Distancias de seguridad y campos de advertencia configurables
    • Plena funcionalidad en toda la gama de velocidades
    • Interfaz abierta al sistema de gestión de flota a través del protocolo de eventos
    • Función de autodiagnóstico