Medición dinámica de volumen en sistema de clasificación
En los sistemas de flujo de materiales es importante contar con una medición fiable de objetos para maximizar el rendimiento de la instalación. La medición precisa de los bultos resulta también imprescindible para una óptima carga de los equipos de transporte de cargas. El sistema de medición de volumen VMS4200-x/5200-x mide objetos con una precisión de hasta 5 mm y los detecta con seguridad, incluso con velocidades de transporte de hasta 4 m/s, con una distancia mínima y de forma prácticamente independiente de su forma y su color. Los datos de medición de esta variante certificada del sistema pueden emplearse con fines contables. Se trata de un sistema compacto que se instala rápidamente, permite su implementación en instalaciones ya existentes y puede ampliarse con componentes de identificación. El sistema de medición de volumen VMS4200-x/5200-x se utiliza en clasificadores de correa cruzada. Hable con nosotros si desea conocer mejor nuestros sistema de medición de volumen para clasificadores de zapatas deslizantes o clasificadores de bandejas oscilantes.