Medición del volumen y el peso

En los tramos de transporte con alto rendimiento, los paquetes se identifican, pesan y miden automáticamente al atravesar una estación DWS. El lector de códigos basado en cámara ICR890 detecta y procesa datos imágenes 1D y 2D en hasta seis lados de un envío. El VMS proporciona las dimensiones de los bultos de forma que pueda optimizarse el proceso de carga subsiguiente. Para un cálculo completo y exacto de los gastos de envío, se pueden también integrar básculas para registrar el peso durante el flujo de objetos. Con estos valores medidos pueden actualizarse los datos maestros. Además, estos datos pueden emplearse como base para un proceso fiable de emisión de notas de abono con la empresa transportista o el proveedor de servicios CEP.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Identificación dinámica, medición y pesaje de objetos
    • Identificación, pesaje, medición (L/An/Al) de objetos
    • Concepto de sistema modular para opciones flexibles de equipamiento y reequipamiento
    • Memoria fiscal integrada para un almacenamiento centralizado de los datos LFT
    • Certificado según MID y NTEP (OIML)
    • Control ampliado de los procesos de transporte, p. ej. para el aislamiento de objetos