Identificación automatizada de recipientes con códigos de barras
Los aspectos básicos que debe reunir cualquier sistema de transporte de recipientes son un alto rendimiento y un flujo de materiales fiable y cuidadoso. Esto requiere la identificación automática de recipientes con ayuda de tecnologías de identificación. Los lectores de códigos de barras con un campo láser optimizado para la logística interna hacen posible el seguimiento de envíos “track & trace” en el proceso, así como las funciones de control, como el envío o asignación al lugar de almacenamiento. Es posible obtener altas velocidades de lectura incluso en condiciones difíciles o con códigos de barras parcialmente dañados. Los compactos lectores de códigos basados en cámara de la serie Lector® registran con seguridad y también de forma omnidireccional los códigos 1D, 2D y códigos stacked.