Detección de la velocidad de la cinta
La velocidad de la cinta con la que se alimentan el combustible y las materias primas a la zona de almacenamiento o mecanizado subsiguiente es de gran importancia para controlar el flujo de materiales. El encoder incremental DFS60 detecta la velocidad y el sentido de marcha de una cinta transportadora, independientemente de si se encuentra montada sobre un rodillo de accionamiento o de desvío. En especial, si se controlan los extremos sin accionamiento, se puede obtener información fiable sobre si el sistema de transporte funciona correctamente o no. El encoder puede configurarse, o bien mediante PC o bien con una herramienta de programación independiente, por lo que el DFS60 ofrece una gran flexibilidad de programación para todas las necesidades industriales.