Detección de desplazamiento de la cinta transportadora

En caso de que la carga del material a granel sea irregular, los rodillos tensores y de rodadura de la cinta transportadora pueden desviarse de la alineación óptima y causar un desplazamiento. Esto significa que el borde de la cinta transportadora supera los rodillos de soporte. Por lo tanto, el material a granel se puede perder o, en casos extremos, la cinta puede "descarrilar". Sensores de distancia compactos Dx35 en ambos lados de la cinta transportadora controlan los movimientos laterales de esta y avisan antes de que se produzca un desplazamiento. El Dx35 utiliza tecnología de medición de tiempo de vuelo del haz luminoso HDDM™, de forma opcional con luz emisora roja o infrarroja, y es insensible a la luz artificial y al polvo. Una vez instalado y configurado, apenas causa gastos de mantenimiento. Con sus interfaces flexibles y su instalación sencilla, el Dx35 es una solución de medición económica.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    El verdadero tamaño se muestra en la instalación: medición y detección flexible hasta 35 m
    • Máxima fiabilidad, insensibilidad a la luz ambiental y buena relación calidad-precio gracias a la tecnología HDDM
    • Campo de medición de 0,05 m a 12 m en objetos naturales o de 0,2 m a 35 m sobre lámina de reflexión
    • Dispositivos con salida analógica y digital o conmutación pura
    • Salida de luz roja o infrarroja con clase de láser 1 o 2
    • Repetibilidad: 0,5 mm hasta 5 mm
    • Tamaño compacto
    • IO-Link
    • DT35-S - Certificado por ISO 13849 (PL b) e IEC 62998 (PC B)