Control del funcionamiento de la cinta transportadora

Las cintas transportadoras llevan material a todas las zonas de las cementeras; por ejemplo, transportan los combustibles sólidos desde la zona de suministro a los almacenes provisionales. El mal funcionamiento de las cintas transportadoras puede producir retrasos significativos con efectos importantes en los costes. Por eso, es necesario controlar el funcionamiento de todas las cintas transportadoras y que las operaciones de carga, descarga y colocación de los productos se lleven a cabo correctamente. Estas tareas se resuelven con el sensor láser de caudal Bulkscan® LMS511 en combinación con un encoder incremental DFS60. El encoder proporciona la información sobre la velocidad de la cinta, mientras que el sensor láser de caudal Bulkscan® LMS511 detecta sin contacto ni desgaste el caudal volumétrico, el centro de gravedad de la carga y la altura de carga.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Encoder de alta resolución programable para aplicaciones exigentes
    • Impulsos por revolución: hasta 65.536 (16 bit)
    • Diámetro de la carcasa: 60 mm
    • Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
    • Grados de protección IP65 / IP67
    • Interfaces de comunicación: TTL RS 422, HTL/Push Pull, Sin/Cos
    • Tipo de conexión: conector macho M12 o M23 o cable universal
    • Programable, profundidad de montaje compacta, permite ajuste cero remoto
    Encoder de alta resolución programable para aplicaciones exigentes
    • Impulsos por revolución: hasta 65.536 (16 bit)
    • Diámetro de la carcasa: 60 mm
    • Eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante
    • Grados de protección IP65 / IP67
    • Interfaces de comunicación: TTL RS 422, HTL/Push Pull, Sin/Cos
    • Tipo de conexión: conector macho M12 o M23 o cable universal
    • Programable, profundidad de montaje compacta, permite ajuste cero remoto
    Registrar caudal sin contacto ni mantenimiento
    • Medición sin contacto, eficiente y económica, del flujo volumétrico y másico de materiales a granel
    • Alta resolución mediante pulsaciones láser con alta resolución angular
    • Alta fiabilidad gracias a la evaluación de impulsos Multi-Echo
    • Función integrada para poder determinar el centro de gravedad del material a granel
    • Diseño robusto pensado para condiciones ambientales extremas
    • Medición incluso a temperaturas muy bajas (mediante calefacción integrada)
    • Carcasa compacta con tipo de protección IP67