Retirada automática de piezas (Bin-picking)

Piezas de chapa de diferentes tamaños y formas son alimentadas por un robot en la curvadora. Gracias a una exploración de alta precisión, la cámara de transmisión en continuo Ruler3000 proporciona datos de medición precisos para determinar la pieza de chapa situada más arriba y su posición en el recipiente. Se elimina la laboriosa clasificación previa de las piezas.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    El camino más rápido al alto rendimiento en 3D
    • Sensor CMOS de SICK con tecnología ROCC para un excepcional rendimiento 3D
    • Perfiles 3D con hasta 7 kHz en formato íntegro
    • Fácil puesta en servicio gracias al concepto de campo visual asegurado
    • Conforme con GigE Vision y GenICam
    • Mediciones precisas 3D, de reflexión y de luz dispersa con un solo dispositivo
    • Diseño industrial modular, IP65/67
    Localización de piezas flexible para bin-picking y despaletización
    • Todas las funciones diseñadas a la medida de las aplicaciones previstas
    • Varios algoritmos de localización basados en CAD y en características geométricas de las piezas
    • Selección de diferentes cámaras 3D precalibradas para el uso inmediato
    • Comprobación para la prevención de colisiones
    • Integración sencilla con cualquier modelo de robot

Logística de producción inteligente

El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción

Más información

Robotics image
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información