- Página de inicio
- Sectores
- Máquinas herramienta
- Máquinas de conformación
- Prensas dobladoras
- Célula de pesaje automatizada
- Control de chapa doble sin contacto
- Página de inicio
- Sectores
- Máquinas herramienta
- Máquinas de conformación
- Prensas dobladoras
- Célula de pesaje automatizada
- Control de chapa doble sin contacto
Control de chapa doble sin contacto
Dos sensores de desplazamiento OD determinan el grosor de la chapa con una exactitud de hasta ± 10 μm. Con esta solución se detectan de forma fiable chapas dobles o espesores de chapas. El procedimiento de medición sin contacto mejora el tiempo de ciclo y, con ello, la eficiencia de la máquina. Mediante una unidad de evaluación se calculan las señales de medición y se transmiten los resultados al controlador.
-
Se pueden utilizar las siguientes gamas de productosMedición de todas las dimensiones con alta precisión
- Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 300 mm ... 700 mm
- Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
- Máxima exactitud y frecuencia de medición
- Medición del grosor de vidrios con un solo cabezal sensor
- Distintos tamaños del punto de luz
- Cálculo integrado de hasta tres sensores
- Uso como sistema autónomo a través de RS-422
El experto en medición de gran potencia- Frecuencia de medición de hasta 80 kHz
- Interfaz Ethernet con protocolo TCP/IP integrada directamente en el cabezal sensor
- Interfaz basada en servidor web para la parametrización
- Innovador algoritmo de evaluación
- La máxima repetibilidad para tareas de posicionamiento
- Detección y medición de las cavidades y los orificios más pequeños
-
Se pueden utilizar los siguientes productosSensores de medición de desplazamientoOD Mini
- Margen de medida: 10 mm ... 20 mm
- Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente
- Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 500 µm (15 mm)
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Clase de láser: 1
- Tipo de conexión: Conector macho, M8 de 4 polos
- Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
DetallesComparar ahoraSensores de medición de desplazamientoOD Mini- Margen de medida: 10 mm ... 20 mm
- Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente
- Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 500 µm (15 mm)
- Material de la carcasa: Metal
- Clase de láser: 1
- Tipo de conexión: Conector macho, M8 de 4 polos
- Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
DetallesComparar ahoraSensores de medición de desplazamientoOD Mini- Margen de medida: 10 mm ... 20 mm
- Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente
- Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 500 µm (15 mm)
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Clase de láser: 1
- Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm
- Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
DetallesComparar ahoraSensores de medición de desplazamientoOD Mini- Margen de medida: 20 mm ... 50 mm
- Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente
- Medida tamaño del punto de luz (distancia): 800 µm x 450 µm (35 mm)
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Clase de láser: 1
- Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm
- Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
DetallesComparar ahoraSensores de medición de desplazamientoOD Mini- Margen de medida: 10 mm ... 20 mm
- Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente
- Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 500 µm (15 mm)
- Material de la carcasa: Metal
- Clase de láser: 1
- Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm
- Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
DetallesComparar ahoraSensores de medición de desplazamientoOD Mini- Margen de medida: 50 mm ... 150 mm
- Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente
- Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 600 µm (100 mm)
- Material de la carcasa: Metal
- Clase de láser: 1
- Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm
- Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
DetallesComparar ahoraSensores de medición de desplazamientoOD Mini- Margen de medida: 20 mm ... 50 mm
- Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente
- Medida tamaño del punto de luz (distancia): 800 µm x 450 µm (35 mm)
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Clase de láser: 1
- Tipo de conexión: Conector macho, M8 de 4 polos
- Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
DetallesComparar ahoraSensores de medición de desplazamientoOD Mini- Margen de medida: 20 mm ... 50 mm
- Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente
- Medida tamaño del punto de luz (distancia): 800 µm x 450 µm (35 mm)
- Material de la carcasa: Metal
- Clase de láser: 1
- Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm
- Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
DetallesComparar ahoraSensores de medición de desplazamientoOD Mini- Margen de medida: 50 mm ... 150 mm
- Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente
- Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 600 µm (100 mm)
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Clase de láser: 1
- Tipo de conexión: Conector macho, M8 de 4 polos
- Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
DetallesComparar ahoraSensores de medición de desplazamientoOD Mini- Margen de medida: 20 mm ... 50 mm
- Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente
- Medida tamaño del punto de luz (distancia): 800 µm x 450 µm (35 mm)
- Material de la carcasa: Metal
- Clase de láser: 1
- Tipo de conexión: Conector macho, M8 de 4 polos
- Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
DetallesComparar ahoraSensores de medición de desplazamientoOD Mini- Margen de medida: 50 mm ... 150 mm
- Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente
- Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 600 µm (100 mm)
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Clase de láser: 1
- Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm
- Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
DetallesComparar ahoraSensores de medición de desplazamientoOD Mini- Margen de medida: 50 mm ... 150 mm
- Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
- Tipo de salida analógica: Salida de corriente
- Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 600 µm (100 mm)
- Material de la carcasa: Metal
- Clase de láser: 1
- Tipo de conexión: Conector macho, M8 de 4 polos
- Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
DetallesComparar ahora