Posicionamiento en altura y prevención de colisiones en el cabezal de corte

En el mecanizado, el calor y las tensiones pueden tener como resultado chapas desiguales. Un sensor de distancia mediante láser OD Max comprueba de forma continua la distancia del cabezal de corte respecto a las planchas de chapa sobre la mesa de mecanizado. La posición respecto a la plancha de chapa se supervisa y se evitan colisiones.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Dos sensores en una unidad de evaluación para los cálculos de medición de alta precisión
    • Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 250 mm ... 450 mm
    • Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
    • Alta frecuencia de medición y alta linealidad
    • Diferentes fórmulas para el cálculo con dos sensores
    • Tecnología láser para medición exacta y detección de objetos muy pequeños
    • Numerosas opciones de salida