Detección de orificios de perforación pequeños en placas de metal
Al perforar agujeros en la placa de metal puede ocurrir que se rompa el punzón, lo que provocaría la creación de orificios erróneos o incompletos. Con su spot preciso, la fotocélula pequeña WLA12L comprueba los orificios perforados de 0,3 mm x 0,2 mm con toda fiabilidad. Gracias a su alta frecuencia de conmutación de hasta 2,5 kHz, en caso de producirse un problema la fotocélula activa de inmediato una alarma para evitar daños. Gracias a su diseño compacto en una robusta carcasa, la W12-L se integra con facilidad en la máquina y evita sin problemas las perturbaciones ocasionadas en un entorno industrial.