Protección de los puntos de peligro en una instalación de corte por láser 3D

En una instalación de corte por láser en 3D se mecanizan piezas de chapa previamente conformadas. Los operarios retiran en el cambiador giratorio las piezas acabadas y colocan nuevas piezas de trabajo para mecanizar. Una cortina fotoeléctrica de seguridad deTec4 protege el acceso a la zona de peligro. Con una resolución de 14 mm y un alcance típico de 20 m, el campo de protección puede adaptarse individualmente con espejos de desvío. De este modo, se pueden optimizar la distancia mínima al punto de peligro y la necesidad de espacio del dispositivo de protección. Varios LED en el emisor y el receptor indican en todo momento el estado de la deTec4. Como protección contra el acceso trasero sirve un escáner láser de seguridad, p. ej., un microScan3. La evaluación de seguridad tiene lugar mediante el controlador de seguridad Flexi Soft. Si después del proceso de retirada y colocación, un operario abandona los campos de protección de deTec4 y microScan3, la instalación se pone en funcionamiento de forma automática. En este caso no es necesario un bloqueo de rearranque, lo que aumenta la productividad.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Controlador de seguridad programable mediante software
    • Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
    • Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
    • Integración segura en redes de control con Flexi Line
    • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
    • Supervisión segura de accionamientos
    • Supervisión segura de valores analógicos
    • Software de configuración libre Flexi Soft Designer
    Porque pensamos más allá de la seguridad
    • Diagnóstico NFC y con app de smartphone
    • Diagnóstico y automatización a través de IO-Link
    • Detección de muestras de objetos con Smart Box
    • 2 señales muting
    • Detección inteligente de presencia
    • Configuración de todas las funciones sin necesidad de software
    • Resolución reducida: 1 o 2 haces
    • Distintos grados de protección así como variantes para atmósferas potencialmente explosivas
    Un escáner láser de seguridad que destaca por su robustez e inteligencia
    • Tecnología de exploración innovadora safeHDDM®
    • Datos de medición de gran exactitud a través de interfaz Ethernet
    • Alcance campo de protección: hasta 9 m; ángulo de exploración: 275°
    • Hasta 128 campos de libre configuración y hasta 8 campos de protección simultáneos
    • Interfaces de comunicación estandarizadas
    • Conector de sistema con memoria de configuración