Supervisión de la presión, el caudal, la temperatura y el flujo de energía
Con el sensor de caudal FTMg, además del caudal, la presión y la temperatura es posible también supervisar los flujos de energía desde y hacia las máquinas. Esto garantiza la transparencia tanto de costes como de suministro, visibiliza las posibilidades de ahorro de energía y constituye así una opción ideal para la gestión energética según DIN EN 50001. El sensor de presión PBT supervisa de forma constante que la presión de trabajo para la alimentación de aire comprimido sea correcta.