Medición integrada de la presión y el caudal en la unidad de mantenimiento

Una correcta preparación del aire comprimido es condición esencial para la seguridad funcional y una larga vida útil de los componentes neumáticos y los controles. Con ayuda del sensor de presión PAC50 y del sensor de caudal FTMg integrados en la unidad de mantenimiento pueden determinarse, además de la presión de trabajo, los consumos y las fugas.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Monitorización de la presión con mejor visibilidad
    • Una gran pantalla muestra la presión del sistema, los estados de conmutación y los puntos de conmutación
    • Tres grandes teclas y menú de navegación intuitivo
    • Campos de medición de la presión relativa (vacío y sobrepresión)
    • Dos salidas conmutadas independientes, salida analógica opcional
    • Instalación sobre carriles DIN, en pared o en cuadro eléctrico
    • Variante con supervisión de fugas
    • IO-Link
    Sensor de caudal con medición de energía
    • Mide el aire comprimido y los gases no corrosivos tales como el argón, el helio, el dióxido de carbono y el nitrógeno
    • Visualización del consumo de aire comprimido a través de la aplicación Monitoring App FTMg de SICK
    • Medición del caudal y la temperatura del gas, presión de proceso y consumo de energía con un solo sensor
    • Bajas pérdidas de presión
    • Alta dinámica de medición en la supervisión de fugas y de cilindros