Medición precisa de componentes

El control de calidad se realiza directamente en el lugar de recepción de las bielas. Dos sensores de distancia de corto alcance (desplazamiento) determinan la diferencia nominal/real entre las bielas y notifican las desviaciones de altura. El OD dispone de una unidad de evaluación integrada. La conexión al sistema se realiza a través de señales digitales.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Medición de todas las dimensiones con alta precisión
    • Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 300 mm ... 700 mm
    • Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
    • Máxima exactitud y frecuencia de medición
    • Medición del grosor de vidrios con un solo cabezal sensor
    • Distintos tamaños del punto de luz
    • Cálculo integrado de hasta tres sensores
    • Uso como sistema autónomo a través de RS-422
    El experto en medición de gran potencia
    • Frecuencia de medición de hasta 80 kHz
    • Interfaz Ethernet con protocolo TCP/IP integrada directamente en el cabezal sensor
    • Interfaz basada en servidor web para la parametrización
    • Innovador algoritmo de evaluación
    • La máxima repetibilidad para tareas de posicionamiento
    • Detección y medición de las cavidades y los orificios más pequeños
  • Se pueden utilizar los siguientes productos
    Sensores de medición de desplazamiento
    OD Mini
    • Margen de medida: 10 mm ... 20 mm
    • Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
    • Tipo de salida analógica: Salida de corriente
    • Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 500 µm (15 mm)
    • Material de la carcasa: Metal
    • Clase de láser: 1
    • Tipo de conexión: Conector macho, M8 de 4 polos
    • Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Sensores de medición de desplazamiento
    OD Mini
    • Margen de medida: 10 mm ... 20 mm
    • Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
    • Tipo de salida analógica: Salida de corriente
    • Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 500 µm (15 mm)
    • Material de la carcasa: Acero inoxidable
    • Clase de láser: 1
    • Tipo de conexión: Conector macho, M8 de 4 polos
    • Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Sensores de medición de desplazamiento
    OD Mini
    • Margen de medida: 10 mm ... 20 mm
    • Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
    • Tipo de salida analógica: Salida de corriente
    • Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 500 µm (15 mm)
    • Material de la carcasa: Acero inoxidable
    • Clase de láser: 1
    • Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm
    • Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Sensores de medición de desplazamiento
    OD Mini
    • Margen de medida: 10 mm ... 20 mm
    • Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
    • Tipo de salida analógica: Salida de corriente
    • Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 500 µm (15 mm)
    • Material de la carcasa: Metal
    • Clase de láser: 1
    • Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm
    • Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Sensores de medición de desplazamiento
    OD Mini
    • Margen de medida: 20 mm ... 50 mm
    • Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
    • Tipo de salida analógica: Salida de corriente
    • Medida tamaño del punto de luz (distancia): 800 µm x 450 µm (35 mm)
    • Material de la carcasa: Acero inoxidable
    • Clase de láser: 1
    • Tipo de conexión: Conector macho, M8 de 4 polos
    • Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Sensores de medición de desplazamiento
    OD Mini
    • Margen de medida: 50 mm ... 150 mm
    • Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
    • Tipo de salida analógica: Salida de corriente
    • Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 600 µm (100 mm)
    • Material de la carcasa: Acero inoxidable
    • Clase de láser: 1
    • Tipo de conexión: Conector macho, M8 de 4 polos
    • Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Sensores de medición de desplazamiento
    OD Mini
    • Margen de medida: 20 mm ... 50 mm
    • Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
    • Tipo de salida analógica: Salida de corriente
    • Medida tamaño del punto de luz (distancia): 800 µm x 450 µm (35 mm)
    • Material de la carcasa: Acero inoxidable
    • Clase de láser: 1
    • Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm
    • Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Sensores de medición de desplazamiento
    OD Mini
    • Margen de medida: 20 mm ... 50 mm
    • Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
    • Tipo de salida analógica: Salida de corriente
    • Medida tamaño del punto de luz (distancia): 800 µm x 450 µm (35 mm)
    • Material de la carcasa: Metal
    • Clase de láser: 1
    • Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm
    • Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Sensores de medición de desplazamiento
    OD Mini
    • Margen de medida: 50 mm ... 150 mm
    • Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
    • Tipo de salida analógica: Salida de corriente
    • Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 600 µm (100 mm)
    • Material de la carcasa: Metal
    • Clase de láser: 1
    • Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm
    • Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Sensores de medición de desplazamiento
    OD Mini
    • Margen de medida: 20 mm ... 50 mm
    • Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
    • Tipo de salida analógica: Salida de corriente
    • Medida tamaño del punto de luz (distancia): 800 µm x 450 µm (35 mm)
    • Material de la carcasa: Metal
    • Clase de láser: 1
    • Tipo de conexión: Conector macho, M8 de 4 polos
    • Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Sensores de medición de desplazamiento
    OD Mini
    • Margen de medida: 50 mm ... 150 mm
    • Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
    • Tipo de salida analógica: Salida de corriente
    • Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 600 µm (100 mm)
    • Material de la carcasa: Acero inoxidable
    • Clase de láser: 1
    • Tipo de conexión: Cable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm
    • Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Sensores de medición de desplazamiento
    OD Mini
    • Margen de medida: 50 mm ... 150 mm
    • Interfaz de comunicación: Serie, PROFIBUS DP
    • Tipo de salida analógica: Salida de corriente
    • Medida tamaño del punto de luz (distancia): 700 µm x 600 µm (100 mm)
    • Material de la carcasa: Metal
    • Clase de láser: 1
    • Tipo de conexión: Conector macho, M8 de 4 polos
    • Salida digital: 1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza