Bloqueo de puertas y compuertas de protección

El robusto bloqueo de seguridad flexLock bloquea las puertas y compuertas de protección. De esta forma se evita el acceso a las máquinas o la entrada de personas en las instalaciones con el proceso de producción en marcha. Gracias a ello, el funcionamiento de las máquinas e instalaciones es eficiente y seguro y se evitan paradas no deseadas. Mediante tecnología RFID, con la ayuda de la cual se supervisa el accionador flexLock, el bloqueo de seguridad ofrece además una elevada protección contra la manipulación.