Protección de la zona de peligro al acoplarse vehículos de transporte sin conductor con el sistema de seguridad Safe Portal

Al acoplarse un vehículo de transporte sin conductor a una máquina, el sistema de seguridad Safe Portal protege el punto de peligro. La diferenciación entre personas y materiales se consigue a través de un escáner láser de seguridad en combinación con una lógica inteligente. El sistema Safe Portal System está basado en uno o varios escáneres láser de seguridad, p. ej. del tipo microScan3, por lo que puede utilizarse con el controlador de seguridad FlexiSoft y también con controladores de otros fabricantes, como SIEMENS o Allen-Bradley. Mediante la programación inteligente del campo de protección, el escáner láser de seguridad detecta los objetos predefinidos y los deja pasar. Los sensores muting externos ya no son necesarios: de esta forma, el sistema combina la mayor disponibilidad con un espacio especialmente reducido para que los campos de protección estén permanentemente activos y garantizar así la máxima seguridad.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Solución fiable y productiva para la diferenciación de personas y materiales
    • Sistema certificado por TÜV con supervisión permanente del campo de protección y PL d
    • Detección de objetos con evaluación inteligente del campo de protección
    • Bloque de funciones para la integración en unidades de control Siemens S7
    • Solo se necesitan 2 escáneres láser de seguridad con alineación vertical de los campos de protección

Robots móviles:
explore nuevas dimensiones

La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles

Obtenga más información