Posicionamiento de las pinzas en el montaje del cambio de velocidad

Durante el montaje del cambio de velocidad se estira una goma extensible sobre el cambio de velocidad instalado en el suelo del vehículo. Para garantizar una ejecución sin problemas de este proceso, el sensor de posición MPS-C mide el movimiento del émbolo del cilindro neumático en las pinzas destinadas a sujetar la goma. De este modo se determinan los tres posibles estados: correcto, parcial o no sujeto.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Sensores de posición para ranura en C
    • Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en C sobre cilindros neumáticos y pinzas
    • Variantes de sensor con campos de medición de entre 25 mm y 200 mm
    • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
    • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por ejemplo, cilindros circulares)
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información