Detección segura de juntas en componentes de automóvil

En las piezas de automóvil adquiridas externamente es necesario comprobar la presencia de juntas, juntas tóricas y huecos para garantizar un montaje correcto. Las distancias entre el sensor y el componente pueden variar en gran medida en función del tipo de máquina. El sensor de contraste KTM Prime láser con su gran distancia de conmutación de hasta 250 mm cumple con estos requisitos. Su pequeño spot láser permite una detección fiable de las más pequeñas juntas y huecos.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Pequeño, sencillo, rápido y robusto
    • Alta resolución en escala de grises
    • Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
    • Aprendizaje (teach-in) estático y dinámico en la misma variante
    • Frecuencia de conmutación de hasta 15 kHz
    • Distancia de detección: 12,5 mm con LED RGB y blanco, hasta 250 mm en la variante láser
    • Interfaz IO-Link