Detección de fatiga de material en los pedales de freno

La resistencia a la flexión de un pedal de freno de aluminio se comprueba, mediante la aplicación de presión por ambos lados del pedal con dos cilindros de sujeción neumáticos. El sensor de posición MPS-T sirve para determinar la posición en la medición de carrera de ambos émbolos y así calcular la deformación del pedal.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Sensores de posición para ranura en T
    • Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en T sobre cilindros neumáticos
    • Variantes de sensor con campos de medición de entre 32 mm y 256 mm
    • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
    • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por ejemplo, cilindros circulares)
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información