Optimización de la banda de soldadura

Al soldar de forma automatizada, el sensor de distancia OD1000 mide las distancias a los objetos, como p. ej. los componentes y transmite los datos obtenidos directamente al controlador del robot. El robot puede optimizar la banda de soldadura en base a estos datos.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    La solución idónea para una medición precisa a grandes distancias
    • Gran campo de medición de hasta 1 m
    • Configuración simple mediante la pantalla OLED o el software de configuración SOPAS
    • Dispositivo autónomo sin unidad amplificadora externa
    • Robusta carcasa metálica
    • Salida analógica configurable (mA/V) y salida digital en contrafase con IO-Link
    • Medición precisa con independencia del color o de la superficie
    • Numerosas opciones de montaje